Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаВращающийсяманжетного типа5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаВращающийсяманжетного типа5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм
5P-3276: Манжетное уплотнение, толщина 12,7 мм

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 5P-3276
Материал: Нержавеющая сталь,Пластик, пластик,Фторэластомеровый (FKM) каучук
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5P-3276

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3508 3512 3516

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G399

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D4D D4E

РЫХЛИТЕЛЬ

4

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

4A

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ МАШИНА

RM-350B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

951C 941B 951B 955K 955L 941

ГЕНЕРАТОР

SR4

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОСИСТЕМОЙ

143 140

МАШИНЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

RM-350B

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен