Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаОбъемные уплотнения5P-5926: Объемное уплотнение, толщина 7,92 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаОбъемные уплотнения5P-5926: Объемное уплотнение, толщина 7,92 мм
5P-5926: Объемное уплотнение, толщина 7,92 мм
Свяжитесь с дилером перед покупкой.

Уплотнение

Торговая марка: Cat

Другая длина
fallback-image
5P-5926: Объемное уплотнение, толщина 7,92 мм
Свяжитесь с дилером перед покупкой.

Уплотнение

Торговая марка: Cat

Другая длина
Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 5P-5926

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Толщина поперечного сечения (дюймы): 311,81
Описание материала: Хлоропреновая (CR) пенорезина с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется устойчивость к действию масел и атмосферным воздействиям.
Материал: CR — хлоропреновая пенорезина
Липкий: Да
Толщина поперечного сечения (мм): 7 920,0
Ширина поперечного сечения (дюймы): 625,2
Ширина поперечного сечения (мм): 15 880,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5P-5926

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D6H XR D6R III D6H II D7R LGP D6R XL D4H III D6R II D3C III D4C III D5H XL D5C III D4H D4E D5B D5M D5N D5H D6D D6R D6M D6N D6H D7R D7H D8R D8N D6R STD D4H XL D7R II D7R XR

БУЛЬДОЗЕР

784B

РЫХЛИТЕЛЬ

953 943 7 6 5 4 8

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854 854G 854K 844H 844K

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT12 IT12B

ЭКСКАВАТОР

320-A L 215B 320-A S 320-A N 215D 322N 322-A LN 225B 225D 219D 229D 322-A L 322-A N 229 225 231D 235 322 LN 320-A 322 L 215 320N 235B 235C 235D 245 245D 245B 320 L

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

227

САМОСВАЛ

785 789 793 793B 793C 785B 789B

ЛЕБЕДКА

54H 57H 56H 56 55 54

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950F 990 993 992 966F 990K 990H 993K 992B 992G 992K 990 II 994F 994K 994H

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M325C MH M315D2 M322D MH M318D M318C M320 M317 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M322C M318C MH M315C M315D M317D2 M316C M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH

РЫХЛИТЕЛЬ-КИРКОВЩИК

16G

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРЕЛЕВЩИК

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

235C

АВТОГРЕЙДЕР

120G 24 140G 16G 130G 14G 12G 160G

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

303.5 303.5C 302.5 301.8 301.6 301.5 304C CR 303C CR 305C CR 304.5

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

7SU 6SU 7S LGP 8U 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU 4A

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6200

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

933C 963 973 939 933 943 939C 953 963B

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

426B 438C 426C 438B 416 426 428 436C 436B 438 436 416C 428B 416B 428C

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

910 902 908 906 910F 910E 904H 904B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен