Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Ознакомьтесь с новым дизайном страницы

Новая страница "Детали"

Оцените новый дизайн страницы "Детали"!

Вы просматриваете недавно обновленную страницу "Детали". Если предпочитаете исходную версию нажмите "Не сейчас" или оставайтесь на новой странице

624-1231: 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

624-1231: 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

22,9 м³ (30 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 995. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, максимально износостойкие, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

624-1231: 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

624-1231: 22.9 m³ (30 yd³) - 624-1231

22,9 м³ (30 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 995. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, максимально износостойкие, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Торговая марка: Cat

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен