Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Ознакомьтесь с новым дизайном страницы

Новая страница "Детали"

Оцените новый дизайн страницы "Детали"!

Вы просматриваете недавно обновленную страницу "Детали". Если предпочитаете исходную версию нажмите "Не сейчас" или оставайтесь на новой странице

637-3218: 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

637-3218: 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

13 м³ (17 ярдов³) Ковш для сверхтвердого гранита емкостью для колесных погрузчиков 993. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, общего назначения, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, усиленные с защитным покрытием ARM, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

637-3218: 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

637-3218: 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

13 м³ (17 ярдов³) Ковш для сверхтвердого гранита емкостью для колесных погрузчиков 993. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, общего назначения, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, усиленные с защитным покрытием ARM, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Торговая марка: Cat

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен