Главная страницамоторноеТопливная системаТопливные насосы7M-7244: Пружина сжатия, внутренний диаметр 11,35 мм
Главная страницамоторноеТопливная системаТопливные насосы7M-7244: Пружина сжатия, внутренний диаметр 11,35 мм
7M-7244: Пружина сжатия, внутренний диаметр 11,35 мм

Пружина сжатия Cat® с внутренним диаметром 11,35 мм, используемая в блоке регулятора

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7M-7244: Пружина сжатия, внутренний диаметр 11,35 мм
7M-7244: Пружина сжатия, внутренний диаметр 11,35 мм

Пружина сжатия Cat® с внутренним диаметром 11,35 мм, используемая в блоке регулятора

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 7M-7244

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 12,7
Длина (мм): 95,25
Ширина (мм): 69,85
Тип пружины: Компримирование
Внешний диаметр (OD) — A (дюймы): 1/2
Высота (дюймы): 0,5
Диаметр провода — C (дюймы): 0,031
Длина (дюймы): 3,75
Длина В (дюймы): 2
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7M-7244

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G343 G398 G399 G379A G379

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9G D10 D9H

БУЛЬДОЗЕР

772 776

РЫХЛИТЕЛЬ

10

САМОСВАЛ

773 777

РЕДУКТОР ДЛЯ СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

3192 7251

ДВИГАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

D346 D348 D349

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

7211 7251 7241 7231 7271 7221 7261

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992B 992

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

D398 D399 D353C D353E D353D D348 D349 D346 D398B D379 D379B

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

650B 666 651B 641 660B 657B 651 641B 657 666B

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

10C 10S 10U

ТРУБОУКЛАДЧИК

594H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен