Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм
8E-1900: Упорная шайба с внутренним диаметром 112 мм

ПЛОСКАЯ ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 8E-1900

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип шайбы: ПЛОСКАЯ ШАЙБА
Материал: Полиэфирная резина,РЕЗИНА
Описание материала: Резина
Внутренний диаметр (дюймы): 4,409
Внутренний диаметр (мм): 112,0
Наружный диаметр (дюймы): 5,906
Наружный диаметр (мм): 150,0
Толщина (дюймы): 0,252
Толщина (мм): 6,4
Внутренний диаметр (дюймы): 4,41
Высота поперечного сечения (мм): 19,0
Высота поперечного сечения (дюймы): 0,75
Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,25
Ширина поперечного сечения (мм): 6,4
Внутренний диаметр (мм): 112,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8E-1900

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D6H XR D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6 D6R D6T D6R LGP D6R II D6GC D6H D7E LGP D7E D6R STD D6XE

РЫХЛИТЕЛЬ

6

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

6S 6SU 6A

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL72

ЛЕБЕДКА

56H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен