Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗубья рыхлителя8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗубья рыхлителя8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя

Наконечник рыхлителя Cat® для стойки

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя
8E-8503: Заготовительный наконечник рыхлителя

Наконечник рыхлителя Cat® для стойки

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 8E-8503

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 469,9
Фиксация (CapSure или на штифтах): На штифтах
Форма наконечника: С заостренным центром, длинный
Длина (дюймы): 18,5
Material: Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8E-8503

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен