Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаГидравликаГидроцилиндры и компонентыУплотнения гидроцилиндров8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
Главная страницаГидравликаГидроцилиндры и компонентыУплотнения гидроцилиндров8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®

Износное кольцо головки Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®
8T-7849: Износное кольцо головки Cat®

Износное кольцо головки Cat®

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 8T-7849

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 1,57
Диаметр штока (дюймы): 2,75
Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 2,87
Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 40,00
Диаметр штока (мм): 69,85
Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 72,93
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8T-7849

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R D7H D7R II D7R SERIES D7 D7R XR D7R LGP 7 7A 7S 7U 7SU 7S LGP

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

627G 627H 621E 621G 621H 627 621 627K LRC 627K 621K 621E 621G 621F 627G 627F 627E

ЭКСКАВАТОР

215B 215C 219

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

980C 980F 980F II

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

57H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен