Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша9J-9973: Защита боковых кромок
Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша9J-9973: Защита боковых кромок
9J-9973: Защита боковых кромок

Крышка кромки правая

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9J-9973: Защита боковых кромок
9J-9973: Защита боковых кромок
9J-9973: Защита боковых кромок
9J-9973: Защита боковых кромок
9J-9973: Защита боковых кромок

Крышка кромки правая

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9J-9973

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 350,0
Длина (мм): 399,0
Ширина (мм): 350,0
Положение: Правая
Высота (дюймы): 13,78
Длина (дюймы): 15,71
Машина: Погрузчик
Навесное оборудование: Modulok
Edge Length (in): 3 937,008
Thickness (mm): 99 999,99
Width (in): 13,78
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99 999,99
End 1 Hole Offset (in): 3 937,008
Edge Shape: Serrated
End 1 Hole Offset (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9J-9973

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992D 992C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен