Главная страница9M-1228: БОЛТ
Главная страница9M-1228: БОЛТ
9M-1228: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
9M-1228: БОЛТ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 9M-1228

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 9M-1228

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 7,705
Grip Length (mm): 195,7
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9M-1228

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9G D9H

ТРУБОУКЛАДЧИК

594H 594

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен