Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги фиксированной длины9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги фиксированной длины9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.

Шланг Cat® для трубопроводов охлаждающей жидкости двигателя облегчает подачу охлаждающей жидкости, регулируя температуру двигателя для обеспечения оптимальной производительности

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.
9M-5240: Шланг с внутренним диаметром 88,9 мм.

Шланг Cat® для трубопроводов охлаждающей жидкости двигателя облегчает подачу охлаждающей жидкости, регулируя температуру двигателя для обеспечения оптимальной производительности

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9M-5240

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (in): 3,5
Inside Diameter (mm): 89,0
Length (in): 5,38
Length (mm): 137,0
Material: Nitrile,Coolant Hose Hose
Type: Coolant Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9M-5240

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9R D9N D8L

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

D10R

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

C32

ДВИГАТЕЛЬ

G3408

САМОСВАЛ

775F 773F 769D

ДВИГАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

D346 D348 D349

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

771D

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992B 992

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

G3412

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3408B 3408C 3408

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3408B

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

650B 641 660B 666 657B 651B 651 641B 657 666B

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PM-565B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен