Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм

Cat® Plate

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм
9W-2579: Пластина толкающего бруса, толщина 25 мм

Cat® Plate

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9W-2579

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel,Structural Steel
Length (mm): 405,0
Width (mm): 115,0
Thickness (mm): 25,0
Hole Size (mm): 45
Length (in): 15,94
Width (in): 4,53
Thickness (in): 0,98
Hole Size (in): 1.76
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9W-2579

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D6R D6T D6N D6R LGP D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6GC D6H II D6H D6N LGP D6R III D5H XL D6T XL D6R STD D5

РЫХЛИТЕЛЬ

6

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

6S 6SU 6 6A

ЛЕБЕДКА

56H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен