Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины111-8738: ФИЛЬТР
Главная страница
Фильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины
111-8738: ФИЛЬТР
111-8738: ФИЛЬТР

Воздушные фильтры в кабине с низким сопротивлением обычно рекомендуется использовать в случаях слабого воздушного потока в кабине. Воздушные фильтры в кабине с низким сопротивлением обеспечивают подачу большего объема воздуха в кабину, но отличаются меньшей эффективностью.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
111-8738: ФИЛЬТР
111-8738: ФИЛЬТР

Воздушные фильтры в кабине с низким сопротивлением обычно рекомендуется использовать в случаях слабого воздушного потока в кабине. Воздушные фильтры в кабине с низким сопротивлением обеспечивают подачу большего объема воздуха в кабину, но отличаются меньшей эффективностью.

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
111-8738111-8738
180-7487180-7487
299-8229299-8229
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 111-8738
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 111-8738

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
КПД: Пониженная эффективность
Media Type: Foam
Width (in): 3,701
Height with Seal (in): 0,551
Height without Seal (in): 0,551
Length (mm): 394
Width (mm): 94
Type: Foam
Length (in): 15,512
Height without Seal (mm): 14
Height with Seal (mm): 14
Подробнее

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Совместимые модели для номера по каталогу 111-8738

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

928H 938G 928G 928HZ 938H 924H 924G 930G 930H 938G II 924GZ 924HZ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

910G 914G 914G2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом