Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения119-1395: Подшипник
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
119-1395: Подшипник
119-1395: Подшипник

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
119-1395: Подшипник
119-1395: Подшипник
119-1395: Подшипник
119-1395: Подшипник
119-1395: Подшипник

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 119-1395
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 119-1395

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Внутренняя канавка: Нет
Inside Diameter (mm): 127
Inside Diameter (in): 5,01
Outside Diameter (mm): 143
Outside Diameter (in): 5,63
Overall Length (mm): 133
Overall Length (in): 5,22
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 133
Внешняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 127
Приблизительный наружный диаметр (мм): 143
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 119-1395

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

657E 651 657G 651E 651 657 651E

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом