Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницамоторноеДвигатели и блокиКомпоненты блока цилиндровПодшипники скольжения137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
Главная страницамоторноеДвигатели и блокиКомпоненты блока цилиндровПодшипники скольжения137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм

Подшипник скольжения Cat® (наружный диаметр 69,58 мм, длина 30 мм) для вспомогательной ведущей шестерни в двигателе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм
137-8298: Подшипник скольжения, наружный диаметр 69,58 мм

Подшипник скольжения Cat® (наружный диаметр 69,58 мм, длина 30 мм) для вспомогательной ведущей шестерни в двигателе

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен