Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные шайбы162-2000: Уплотнительная шайба
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные шайбы162-2000: Уплотнительная шайба
162-2000: Уплотнительная шайба

Уплотнительная шайба

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
162-2000: Уплотнительная шайба
162-2000: Уплотнительная шайба
162-2000: Уплотнительная шайба
162-2000: Уплотнительная шайба
162-2000: Уплотнительная шайба

Уплотнительная шайба

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 162-2000

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип шайбы: Плоский
Outside Diameter (mm): 99 999,99
Inside Diameter (mm): 13,82
Толщина (мм): 99 999,99
Толщина (дюймы): 3 937,008
Наружный диаметр (мм): 20,7
Наружный диаметр (дюймы): 0,814
Материал: Мягкая сталь
Совместимые размеры болтов (мм): M12
Совместимые размеры болтов (дюймы): 1/2-13
Outside Diameter (in): 3 937,008
Inside Diameter (in): 0,544
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 162-2000

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C6.6 3056E

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CP-663E CS-663E CS-683E CP-563E CS-583E CP-573E CP-323C CS-563E CS-573E CS-323C

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT28G

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

924GZ 928G 924G 930G

ФОРВАРДЕР

574B 564

КОЛЕСНАЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

550B 560B

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M322C M316C M318C M318C MH

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-655C BG-2255C BB-760 AP-600

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен