Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты184-6305: Одноребордный опорный каток
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты
184-6305: Одноребордный опорный каток
184-6305: Одноребордный опорный каток

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
184-6305: Одноребордный опорный каток
184-6305: Одноребордный опорный каток
184-6305: Одноребордный опорный каток
184-6305: Одноребордный опорный каток
184-6305: Одноребордный опорный каток

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
С этим товаром часто покупают
184-6305184-6305
184-6306184-6306
187-3298187-3298
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 184-6305
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 184-6305

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер болта (мм): 5/8
Диаметр резьбы (дюймы): 11,299
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
Тип фланца: Одинарный фланец
Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
Диаметр фланца (дюймы): 12,64
Размер болта (дюймы): 5/8
Диаметр резьбы (мм): 287
Диаметр фланца (мм): 321
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 408
Shaft OD (in): 5,365
Link Outside Spread (in): 16,063
Shaft OD (mm): 136,28
UC System: HDXL,HD
Mounting Width (mm): 488,16
Inside Spread (mm): 144,7
Shaft Length (mm): 642
Inside Spread (in): 5,697
Mounting Width (in): 19,219
Carrier Roller Compatible: Yes
Outer Flange Diameter (mm): 321
Shaft Length (in): 25,276
Outer Flange Diameter (in): 12,638
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 184-6305

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11R D11T D11

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
184-6305
Эта деталь:
184-6305: Одноребордный опорный каток
Диаметр резьбы (дюймы)

11,299

Шаг гусеничной ленты (дюймы)

12,5

Диаметр фланца (дюймы)

12,64

Описание

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части

598-4551
Эта деталь:
598-4551: Однобортный опорный каток
Диаметр фланца (дюймы)

12,64

Диаметр резьбы (дюймы)

11,299

Ширина (дюймы)

13,46

Описание

Опорный каток общего назначения

245-9951
Эта деталь:
245-9951: РОЛИК SF
Диаметр резьбы (дюймы)

11,299

Диаметр фланца (дюймы)

12,64

Размер болта (дюймы)

1 1/4

Описание

Опорный каток

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом