Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением

Режущая кромка с болтовым креплением Cat®, Д X Ш X Т: 852 X 203 X 19 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением
194-8430: Режущая кромка с болтовым креплением

Режущая кромка с болтовым креплением Cat®, Д X Ш X Т: 852 X 203 X 19 мм
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
Схема детали для 194-8430
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 194-8430

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер отверстия (дюймы): 0.79 (Square) (4X)
Размер отверстия (мм): 20 (Square) (4X)
Длина (дюймы): 33,54
Длина (мм): 852
Материал: Закаленная сталь
Стандартный цвет: Желтый Cat
Толщина (дюймы): 0,748
Толщина (мм): 19
Ширина (дюймы): 8
Ширина (мм): 203,2
Hole Spacing (in): 6
Position: RH/LH
Hole Quantity: 4
End 1 Shape: Straight
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Overall Length (mm): 651,8
End 2 Hole Offset (mm): 117,1
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 25,661
End 2 Hole Offset (in): 4,61
End 1 Hole Offset (in): 3,051
End 2 Shape: Double Angled
End 1 Hole Offset (mm): 77,5
Edge Type: Continuous
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 194-8430

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

930 926 926M 930K 930M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом