Главная страницаХодовая частьПрочие детали для ходовой частиВтулки и подшипники1M-3670: Замыкающая втулка
Главная страница
Ходовая частьПрочие детали для ходовой частиВтулки и подшипники
1M-3670: Замыкающая втулка
1M-3670: Замыкающая втулка

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1M-3670: Замыкающая втулка
1M-3670: Замыкающая втулка
1M-3670: Замыкающая втулка
1M-3670: Замыкающая втулка
1M-3670: Замыкающая втулка

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 1M-3670
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 1M-3670

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bushing Inside Diameter (in): 1,903
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 158,47
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 6,239
Bushing Inside Diameter (mm): 48,34
End Outside Diameter (in): 2,813
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 72,02
End Length (in): 1,083
Bushing Outside Diameter (in): 2,835
End Length (mm): 27,5
End Outside Diameter (mm): 71,45
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1M-3670

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7F

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

OEMS

ЭКСКАВАТОР

235C 345B II 345B L 235 345B II MH 330C FM 330C 235B 345B 235C 235D

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973C 977K 977L 973

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом