Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо

Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J350 с боковым пальцем

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1354: Центральный переходник с креплением заподлицо

Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J350 с боковым пальцем
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
Схема детали для 1U-1354
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 1U-1354

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер переходника: J350
Положение: Центральные
Машина: Погрузчик
Износостойкий материал: Стандартный вариант
Навесное оборудование: Приварная
Series: J Series
Size: J350
Overall Length (mm): 424
Width (in): 3,78
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16,693
Width (mm): 96
Base Edge Thickness Class: 36/40/45
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0
Type: Flushmount
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1U-1354

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

966D 966F 966E 966H 966G 972G II 972G 966K 970F 972H 966F II 966G II

ЭКСКАВАТОР

245 245D 245B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973C 963B 963C 963K 973

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом