Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10

Болт со стальной фланцевой головкой Cat® M10

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10
208-9295: Болт с фланцевой головкой M10

Болт со стальной фланцевой головкой Cat® M10

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 208-9295
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 208-9295

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M10x1.5
Bolt Length (in): 1,575
Длина болта (мм): 40
Диаметр фланца (мм): 20,8
Тип фланца: Торец плоского фланца
Тип болта: Болты с фланцевой головкой
Покрытие: Оцинкованные
Grip Length (in): 0,177
Толщина рукоятки (мм): 4,5
Материал: СТАЛЬ,Углеродистая сталь,Цинковый сплав,Низколегированная сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 208-9295

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8 D8T

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

798 AC 796 AC 794 AC 798 795F XQ 795F AC 797F 794 AC

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

CX38-P892 TH48-E80 CX31 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I TH35-C15I CX35-P800

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

C1.1 C15 GEN SE C1.5DE13.5

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C2.2DE18E3 DE500 DE450GC C15 GEN SE C2.2 C13GENSET C15 GENSET DE630 DE500SGC D20 D30 C15 C13 DE550GC DE500GC C2.2 GEN S DE450SGC C9.3 C1.1 C1.5 XQP20 XQP100

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

C2.2 C18 C3.6 C15 C1.7 C1.5 C1.1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

584HD 584

ГЕНЕРАТОР

XQP500

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

297D2 297D2 XHP 285XE 279D3 275 285 299D2 XHP 289D3 275XE 299D3 XE 299D3 299D2 289D3 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 279D3 270 272D2 XHP

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914K 910K 910M

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

420XE 427F2 416F2 430F 415 416 420F2 428F2 428 420 432F2 434 430 432 444F2 422F 444 434F 440 450 422F2 428F 416F 444F 432F 430F2 434F2 415F2 420F 415F2 IL

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом