Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки243-5188: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки243-5188: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
243-5188: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
243-5188: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
243-5188: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 243-5188

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер шестиугольника (мм): 8,0
Hex Size (in): 0,315
Square Drive (in): 3/8"
Длина долота (мм): 25,6
Weight (kg): 0,041
Weight (lb): 0,09
Material: Steel
Length (mm): 52,5
Length (in): 2,067
Габаритная длина (мм): 52,5
Присоединительный квадрат (дюймы): 3/8
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен