Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм

No Cat® 60,439 мм, наружный диаметр 85,7 мм, подшипник скольжения для рычага переднего моста рулевого управления и колеса

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм
2G-7106: Подшипник скольжения с наружным диаметрои 60,439 мм

No Cat® 60,439 мм, наружный диаметр 85,7 мм, подшипник скольжения для рычага переднего моста рулевого управления и колеса
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
Схема детали для 2G-7106
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 2G-7106

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Тип: ПРЯМАЯ ГИЛЬЗА
Внутренний диаметр (мм): 51
Внутренний диаметр (дюймы): 2,01
Наружный диаметр (мм): 60
Наружный диаметр (дюймы): 2,38
Габаритная длина (мм): 86
Габаритная длина (дюймы): 3,37
Внутренняя канавка: ОТВЕРСТИЕ В ПОДШИПНИКЕ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
Поперечные отверстия: Да
Приблизительная общая длина (мм): 86
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 51
Приблизительный наружный диаметр (мм): 60
Внешняя канавка: Да
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2G-7106

АВТОГРЕЙДЕР

16GC 16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 16G 18

RIPPER SCARIFIER

16G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом