Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийШайбы оснастки для землеройных орудий2K-2811: ШАЙБА
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийШайбы оснастки для землеройных орудий2K-2811: ШАЙБА
2K-2811: ШАЙБА

FLAT WASHER

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2K-2811: ШАЙБА
2K-2811: ШАЙБА
2K-2811: ШАЙБА
2K-2811: ШАЙБА
2K-2811: ШАЙБА

FLAT WASHER

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 2K-2811

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 133,4
Outer Diameter (in): 5,25
Thickness (mm): 3,17
Thickness (in): 0,125
Материал: СТАЛЬ,Углеродистая сталь
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 3,313
Outside Diameter (mm): 84,14
Inside Diameter (mm): 133,35
Inside Diameter (in): 5,25
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2K-2811

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

637 633C 631C

ТРУБОУКЛАДЧИК

583K PL83 578 PL87 583H 583T 583R

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3508B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен