Главная страница2L-8068: Кольцевой зажим M8
Главная страница2L-8068: Кольцевой зажим M8
2L-8068: Кольцевой зажим M8

Изолированный кольцевой зажим Cat® для подключения аккумулятора и жгута проводов

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2L-8068: Кольцевой зажим M8
2L-8068: Кольцевой зажим M8
2L-8068: Кольцевой зажим M8
2L-8068: Кольцевой зажим M8
2L-8068: Кольцевой зажим M8

Изолированный кольцевой зажим Cat® для подключения аккумулятора и жгута проводов

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 2L-8068

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (дюймы): 1,32
Длина (мм): 33,5
Размер резьбы шпильки (дюймы): 16-May
Размер резьбы шпильки (мм): M8
Сортамент провода (AWG): 10-Dec
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2L-8068

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3304 3306 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 C18 D379A D379B C15 D330A D330B D330C D397D 3408B D375D 3406B 3406C 3406E D398A D398B D337F C280-16 C280-12 D333A D333B D333C 3208 C30 C32 3412 3408 3406 D399 D342C D349 D346 D348 D342 D343 D326F 3306B 3412E 3304B

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G333C G379A G3304 G3306 G3512H G3512E G3412 G3516E G3406 G3516C G398 G399 G342C G343 G379 G353D G3512 G3516 G3508

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

CX31

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

730C 740B 730C2 EJ 740 730

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

C7

ДВИГАТЕЛЬ

G3516C G3406 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B INDUSTRIAL 3512PETROL C27 INDUSTRIAL

САМОСВАЛ

793F XQ 793F OEM 777C 777D 777G 775G OEM 785 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 773E 773D 797F 797B 773B 772 770 777 794 AC 793F CMD 789C 789D 789B 769C 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC

ПОГРУЗЧИК С ПЕРЕЛОМНОЙ СТРЕЛОЙ

559C 559D 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C

КОЛЕСНАЯ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА

573D 2570D 563D 2670D

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH330B TH220B TH350B TH460B TH360B TH560B TH580B TH340B

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

XQP115 G3516 G3512 G3508 3508 G3306 XQ1140 C13GENSET DE605GC D20 DG500 D25 D30 D400GC 3516 3512 XQP60 DE660GC D300GC XQP30 C18 GEN SE XQ425 C6.6 DE600SGC G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C 3508B C9 C4.4 C2.2 D350GC DE450SGC D250GC G3512E G3512H G3512K C13 XQ375 C13 XQ350 XQ60 DG400 DE450GC C15 GENSET DE715GC C18 C15 C13 DE550GC DG450 C7.1 C175-16GENSET DG350 SR5 3056 3054 C15 GEN SE DE500SGC C3.4 C3.3 G3520C G3520E 3512C 3512B DE500GC C1.5 3516C 3516B 3516E

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

988 XE 962M 988B 988K 966D 966E 814K 924H 924K 926M 962 907K 950G II 928HZ 906K 906M 988 992 920 980G II 988K XE 908K 908M 930 950 950B/950E 908 907 906 924HZ 938G II 992B 992C 966G II 950B 950E 950M 930H 930K 930M 962G II 938G 938F 938K 938M 962M Z 950M Z 972G II 980C 980F 980H

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R1700 XE

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3406C 3406B 3408B 3408C 3516B C13GENSET 3512B 3412 3208 3412C D399 3406 3408 D398B 3304B 3306B C3.4B POWER SYS C15 GEN SE 3508B 3116 3114 3306 3304 3508 C280-16 3512 3516

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

5080

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

PM3412 PMG3516 PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

CPPBCHRG

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3516B 3512B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3126B 3304 3306 3512 3516 C-15 3508 C7 C9 C32B D320A 3412C D342C C32 C27 C18 C9.3 3412 3406 3508B D398 D399 D379 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3512C C9.3B D333C C4.4 D353C D353E D353D C-9 C11 3160 C13 C15 D330C D379B

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

615C II

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

307.5 308E2 SR 303.5 308E2CR 308E2 CR 308E2SR 306

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3508C 3508B C9 C7 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C32 C280-12 3512C 3512B

ДВИГАТЕЛЬ ВОЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

C13

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОСИСТЕМОЙ

143 183B 141 140 48

РЫХЛИТЕЛЬ

8D 10

БУЛЬДОЗЕР

768C 772B 776 776C

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

796 AC 794 AC 798 AC 785D 789G 789D 3508B 770 793D 777 793F 789 785 793 798

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834K 814K 834 824B 824H 824C 824K 814 824

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

227

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C15 C18 3512C

БАРАБАННАЯ ФРЕЗА

RC20

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

226D 232D

ВИБРОБРУС ДЛЯ АСФАЛЬТА

SE34VT AS4173 AS4251C AS3143 AS3173 SE34V

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP1055 AP655 AP300F AP600 AP655F AP-1000F AP355F AP-600D AP655F L AP600F AP-655D AP-300D AP355 AP-1055F AP-255E AP300 AP1000

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M320F M317D2 M318D M318C M318F M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M322D2 MH M314F M322D MH M320 M317 M330D M325C MH M315D2 MH3026 MH3024 MH3040 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C M320D2

АВТОГРЕЙДЕР

120M 2 140M 2 24M 160M 24 120M 140M 12M 2 160M 2 16M 14M 12M

ТРАНСМИССИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

CX31

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C CW12

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6310 MD6250

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

777G CAT WDS

ЭНЕРГОХРАНИЛИЩЕ

ECE2500 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD ECE1500 PGS840 ECE2000

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

330 MHPU

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

BDP1000 PGS1260 HD

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10 D11 D3C III D3G D4G D4E D5B D5G D6C D6D D6H D7E D4C III D5C III D7F D7G D7H D8K D8H D9G D9L D9H D5K XL D7E LGP D5K LGP D6R III D4K XL D3K XL D5 D4K LGP DEUCE D7R II D3K LGP

ДВИГАТЕЛЬ ЛОКОМОТИВА

3516 C32 C27

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 3508 TH48 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I C18 TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13I TH35-C15I CX35-C18I CX31

ПОЖАРНЫЙ НАСОС

SPF343 SPT342

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

836 826 816 826C 826H 826K 816K 836K 816B

МАШИНЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

RM800 RM400 RM600

ТРАНСМИССИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

CX28

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825 815 815K 815B 825H 825K 825C

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CB10 CB7 CP-533C CD-44B CP-663E CP-64 CB-66B CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CB-64B CC4.0 CP-76 CP-74 CB-564D CB-214E CB-44B CB-68B CB-434D CS-583E CS-583C CB-34 XW CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CB-14 CS-563C CS-563E CS-56 CS-54 CS-44 CS-663E CS-531C CS-533C CS-76 CS-74 CP-563E CP-563C CB46B CS-64 CB-54B CD-54B CC-34 CB-224E CC-24 CB-225E CP-573E CS-573E CS-683E

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

10C 10S 10U 8S

РОТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

RM800

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D30D 725C2 D400D 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 725C 730C2 D25D D350D 740C 740B 745C D40D

КАТОК

CB8 CB7 CB-36B CB-34B CC-34B CD10 CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CC-24B CD8

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

420F2 430E 430F 450F 420XE 427F2 415 416 428 420 434F 432F 434 430 432 444 440 450 416E 434F2 432F2 430F2 428F2 444F 420E 420F 444F2 428F

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

920K 906H2 914 910 906 920 906H 904B 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 910K 910M 907H2 914K 914M 918M

КОМПОНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

CAT WDS

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

CG170-16 LD700E 3406B 3516B 3561B

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

1673C 3306B C-18 3126B 3126E 3306 3126 C7 C9 C13 C15 1674

ЭКСКАВАТОР

215B M315F M317F M318F 345B 325C 345B L M325D MH 330 GC 330C L 320 326 323 330 330C MH M325C 315B FM L M325D L MH 225 336 GC 235 215 315B L 312 GX 312 GC 245

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C32 C27 3408 3208

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАТОК

CB4.0

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК

239D 249D

CHALLENGER

55 35 45

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3022 MH3024 MH3037 MH3049 MH3059 M325D L MH M325D MH

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

MEC500

ТРУБОУКЛАДЧИК

594H

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ МАШИНА

RM400 RM800

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

933C 939C 977K 977L 955L 983B 983 931

ГЕНЕРАТОР

SR4B SR4BHV SR4 SR5

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310 PR-1000 PR-1000C

АСФАЛЬТОВЫЙ КАТОК

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен