Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты2N-5919: Болт
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
2N-5919: Болт
2N-5919: Болт

Болт с шестигранной головкой

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2N-5919: Болт
2N-5919: Болт
2N-5919: Болт
2N-5919: Болт
2N-5919: Болт

Болт с шестигранной головкой

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
2N-59192N-5919
7M-72197M-7219
4N-29274N-2927
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 2N-5919
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 2N-5919

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 0,625
Bolt Length (mm): 15,88
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,125
Толщина рукоятки (мм): 3,17
Материал: Углеродистая сталь,СТАЛЬ
Поперечные отверстия: 238,125
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2N-5919

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

518 528

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7F D7G D5 D9G D4D D4E D6C 824S 825

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

769 773 769B 772 768B

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834 824B 824C 814 988 992 920 980B 992B 980C 980F 930 966C 950

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

1673C 3208 3406C 3406B 1693 3406 3306

ЭКСКАВАТОР

225 235 235D 375-A 245 245D 245B

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408 3208

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825C 825B 815 816 826C 826B

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120G 16 120 12F 140G 16G 130G 140 14G 14E

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3512

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3406B 3408B 3408C 3616 3406 3408

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

650B 623B 651B 660B 621B 633C 657B 621E 627 627B 637 631C 641B 666B 627 637B 637D 666 666B 639D 627B 637 621E 657 657B

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D353E D353C D353D 3208 D330C D333C 3304 3306 3406B D349 D346 D348 3406 D343

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

D346 D348 D349 3516 3512 3508 3406B 3304 3306 3412 D333C D343 D348 D349 D346 3406 3512 3408B D353C D353E D353D D330C

ТРУБОУКЛАДЧИК

572F 572G 571G 571F 561C

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

951C 951B 983 941B 977K 955K 955L 941

ГЕНЕРАТОР

SR4

RIPPER SCARIFIER

16G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом