Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи2P-5489: Гаечный ключ
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи
2P-5489: Гаечный ключ
2P-5489: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2P-5489: Гаечный ключ
2P-5489: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 2P-5489

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Open End Wrenches (mm): 12.7
Square Drive (in): 3/8"
Length (mm): 26,16
Length (in): 1,03
Width (mm): 13,21
Width (in): 0,52
Height (mm): 36,83
Height (in): 1,45
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,051
Material: Steel,Carbon Steel
Присоединительный квадрат (дюймы): 3/8
Размер (дюймы): 1/2
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом