Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм

Манжетное уплотнение

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм
2W-4037: Резиновое манжетное уплотнение с диаметром вала 15,88 мм

Манжетное уплотнение

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание:
Манжетные уплотнения используются во вращающихся системах для удержания масла в машине, а также для
защиты машины от внешних загрязнений. Специализированные конструкции обеспечивают длительное,
надежное уплотнение и создают дополнительную защиту в самых экстремальных условиях.

Характеристики:
Особо прочные манжетные уплотнения Cat® предназначены для перемещения по валу по масляной пленке, что обеспечивает длительный срок службы уплотнения. Для каждого конкретного случая применения материалы и сложная геометрия поперечного сечения тщательно подбираются, чтобы обеспечить длительную работу без утечек.

В системе уплотнений Cat® используется надежный процесс проектирования, испытаний и проверки. Приобретайте новейшие оригинальные уплотнения Cat®, чтобы защитить свои инвестиции.

Назначение:
Манжетные уплотнения используются в низко- и среднескоростных вращающихся системах, таких как трансмиссии и насосы.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Описание:
Манжетные уплотнения используются во вращающихся системах для удержания масла в машине, а также для
защиты машины от внешних загрязнений. Специализированные конструкции обеспечивают длительное,
надежное уплотнение и создают дополнительную защиту в самых экстремальных условиях.

Характеристики:
Особо прочные манжетные уплотнения Cat® предназначены для перемещения по валу по масляной пленке, что обеспечивает длительный срок службы уплотнения. Для каждого конкретного случая применения материалы и сложная геометрия поперечного сечения тщательно подбираются, чтобы обеспечить длительную работу без утечек.

В системе уплотнений Cat® используется надежный процесс проектирования, испытаний и проверки. Приобретайте новейшие оригинальные уплотнения Cat®, чтобы защитить свои инвестиции.

Назначение:
Манжетные уплотнения используются в низко- и среднескоростных вращающихся системах, таких как трансмиссии и насосы.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики
Технические характеристики
Диаметр отверстия (мм): 25
Диаметр вала (мм): 16
Материал основного уплотнения: Резина
Material: Carbon Steel,Stainless Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Fuel Fluid,Plastic Plastic
Диаметр отверстия (мм): 25
Диаметр вала (мм): 16
Материал основного уплотнения: Резина
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
Generator
SR4
Truck Engine
1673C32083306
Winch
55
Motor Grader
12G140G14G
Gen Set-Military
3608
Wheel Skidder
528
Track-Type Tractor
D7FD7GD4ED5BD6D
Marine Auxiliary
36083512
Marine Engine
D333C330636163612C280-16C280-12C280-6C280-83208
Pipelayer
561D
Excavator
229225231D225B225D
Vibratory Compactor
CP-553CB-614CS-553CS-551
Ripper Scarifier
140G12G130G
Generator Set
3516E
Wheel Tractor
613B613C
Hydraulic Control
163143153141140
Petroleum Engine
C280-12
Locomotive Engine
3612
Cold Planer
PR-1000CPR-1000
Forest Products
FB221
Engine - Machine
3208
Gen Set Engine
3306C280-163616320836083606
Industrial Engine
330433063412D333CD330C
Logger
227
Bulldozer
6S
Подробнее
Generator
SR4
Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 2W-4037
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом