Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца320-9728: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 112 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца
320-9728: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 112 мм
320-9728: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 112 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
320-9728: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 112 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 320-9728
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 320-9728

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 4
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,157
Внутренний диаметр (мм): 112
Внутренний диаметр (дюймы): 4,409
Материал: резина,Фторэластомер (FKM) (90),фторкаучук (FKM)
Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 320-9728

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3032 MH3022 MH3024

ЭКСКАВАТОР

MH3024 M318F M315F M317F

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M323F MH3026 M315 M315C M315D M322D2 MH MH3024 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M322D M322C M320F M318D M316C M322 M318C M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом