Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты330-0835: Compression Sleeve
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты330-0835: Compression Sleeve
330-0835: Compression Sleeve

Cat® Compression Sleeve is used to safely compress the recoil spring assembly during assembly and disassembly processes in equipment

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
330-0835: Compression Sleeve
330-0835: Compression Sleeve
330-0835: Compression Sleeve
330-0835: Compression Sleeve
330-0835: Compression Sleeve

Cat® Compression Sleeve is used to safely compress the recoil spring assembly during assembly and disassembly processes in equipment

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Описание для номера по каталогу 330-0835

The Compression Sleeve is necessary for working with the track recoil spring assembly. It is used alongside a hydraulic press to compress the recoil spring, making it easier to remove or install the retainer nut. By holding the spring in place, the sleeve ensures safe compression during disassembly and reassembly, reducing the risk of injury or equipment damage. The sleeve aids in maintaining proper alignment and force distribution while compressing the spring.

Attributes:
• Safely contains the spring during compression.
• Ensures even force distribution when compressing the spring.
• Assists in maintaining spring alignment.
• Simplifies the removal of the retainer nut.

Applications:
The Compression Sleeve is used to compress the track recoil spring assembly in equipment, works specifically with a hydraulic press and is applied during both assembly and disassembly of the recoil spring mechanism.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 330-0835

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Overall Length (mm): 263,8
Overall Length (in): 10,386
Overall Width (mm): 228,6
Overall Width (in): 9,0
Hole Size (mm): 20.6, 25.4
Hole Size (in): 0.811, 1
Weight (kg): 10,29
Weight (lb): 22,686
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен