Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
Главная страница
Электрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ

Cat® Switch Assembly-Rocker

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ
347-0800: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛИСНЫЙ В СБОРЕ

Cat® Switch Assembly-Rocker
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
Схема детали для 347-0800
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 347-0800

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 50
Width (mm): 26
Height (mm): 37,7
Temperature (°C): -40° to 85°
Length (in): 1,97
Width (in): 1,02
Height (in): 1,48
Temperature (°F): -40° to 185°
Material: Polyamide Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 347-0800

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

428F 416F 444F 432F 434F 450F 420F 430F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом