Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты

Блок направляющего колеса SystemOne™

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты

Блок направляющего колеса SystemOne™

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 358-8557
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 358-8557

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр резьбы (дюймы): 23,213
Ширина ходовой части (мм): 362,5
Тип фланца: Центральный фланец
Диаметр фланца (дюймы): 24,6
Диаметр вала (мм): 53,9
Диаметр (мм): 625
Диаметр резьбы (мм): 589,6
Диаметр фланца (мм): 625
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,123
Shaft OD (mm): 53,92
Center Flange Width (mm): 48
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: ABRASION
Shaft Protrusion Length (mm): 91,3
Center Flange Width (in): 1,89
Shaft Protrusion Length (in): 3,594
Idler Rim Width (in): 2,984
Center Flange Diameter (mm): 622,9
Idler Rim Width (mm): 75,8
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Shaft Length (mm): 337,5
Shaft Length (in): 13,287
Center Flange Diameter (in): 24,524
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 358-8557

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
358-8557
Эта деталь:
358-8557: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
Диаметр резьбы (дюймы)

23,213

Диаметр фланца (дюймы)

24,6

Shaft OD (in)

2,123

Описание

Блок направляющего колеса SystemOne™

648-6967
Эта деталь:
648-6967: Undercarriage Track Idler
Weight (lb)

291,67

Tread Diameter (in)

23,213

Center Flange Width (in)

1,89

Описание

Cat® Idler Group Standard Application, 75.8mm Rim Width, Interchangeable, 589.6mm Tread Diameter, Center Tread (Relieved)

362-3918
Эта деталь:
362-3918: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
Диаметр резьбы (дюймы)

23,213

Диаметр фланца (дюймы)

24,8

Shaft OD (in)

2,123

Описание

Блок направляющего колеса SystemOne™

Связанные артикулы
648-6963
648-6963: Relieved Tread Track Idler
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом