Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ
366-5178: ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)
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
Схема детали для 366-5178
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 366-5178

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 175
Inside Diameter (in): 6,9
Outside Diameter (mm): 214
Outside Diameter (in): 8,44
Overall Length (mm): 176,74
Overall Length (in): 6,96
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 366-5178

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S D6XE

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом