Caterpillar

Выбрать оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать оборудование

Главная страницаКабиныСистемы ОВКВ в кабинеДругие компоненты системы ОВКВ в кабине378-7630: Группа конденсаторов (основная)
Главная страница
КабиныСистемы ОВКВ в кабинеДругие компоненты системы ОВКВ в кабине
378-7630: Группа конденсаторов (основная)
378-7630: Группа конденсаторов (основная)

Группа конденсаторов Cat® (основная) (3 вентилятора)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
378-7630: Группа конденсаторов (основная)
378-7630: Группа конденсаторов (основная)

Группа конденсаторов Cat® (основная) (3 вентилятора)

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 378-7630
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 378-7630

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная ширина (мм): 391,5
Габаритная длина (дюймы): 33,6
Общая высота (дюймы): 5,9
Габаритная длина (мм): 852,6
Общая высота (мм): 151
Габаритная ширина (дюймы): 15,4
Material: Grease Fluid,Sealants / Adhesives Adhesive,Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Stainless Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 378-7630

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

R1700G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом