Главная страница386-2179: Шланг в сборе
Главная страница386-2179: Шланг в сборе
386-2179: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
386-2179: Шланг в сборе
386-2179: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES
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
Схема детали для 386-2179
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 386-2179
Overall Length (mm): 1 125
Weight (kg): 3,235
Material: High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 386-2179

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824 824K

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825 825K 826 826K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом