Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты3S-0127: БОЛТ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
3S-0127: БОЛТ
3S-0127: БОЛТ

Дюймы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3S-0127: БОЛТ
3S-0127: БОЛТ
3S-0127: БОЛТ
3S-0127: БОЛТ
3S-0127: БОЛТ

Дюймы

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 3S-0127
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3S-0127

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (дюймы): 2,25
Материал: СТАЛЬ,Цинковый сплав,Углеродистая сталь
Bolt Length (mm): 57,15
Тип болта: Болт с 12-гранной головкой
Покрытие: Фосфат цинка и масло
Толщина рукоятки (дюймы): 1
Толщина рукоятки (мм): 25,4
Диаметр фланца (дюймы): 0,56
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3S-0127

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10 D11 D4E D6T D7F D10T2 D9H D10N D10R D10T D11R D11T

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

528 518C 530B 528B

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854 854K 844H 844K 988F II 990 993 992 988B 988F 990K 990H 993K 992C 992K

ROTARY MIXER

RM500B

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

777 775 773 785D 777G 777E 789D D10R 793 773G LRC 793B 793C 773E 773G 773F 773G OEM 785C 785D 775G 775F 775E 789C 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 775G LRC 777E 776D 776C 776B

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

C7 C15

ЭКСКАВАТОР

M325C TH43-C18

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

AD55B AD60 AD63

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C27 C4.4

БУРОВОЙ СТАНОК

MD6310 MD6250

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

528

ROTARY CUTTER

RC7

АВТОГРЕЙДЕР

24 24H

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 C27 C32 C280-12 3512C 3512B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 C27 C32

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B G3516J C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL 3406C 3406B DE1100 3412 POWER SYS C280-16 3616 DE800S 3516

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

637 631C 623B 633C

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

RM400 RM500B RM-250C RM-300 RM-500 SS-250B RR-250B RM400 RM-350B RM500B RM500

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3616 3612 3406B 3406C C280-16 C280-12 C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S G3516 G3512 D1000 C27 3412C C32 D1500 DE1250S G3412 D800 XQP1100 3412 C32 GEN SET DE1250 C32 GENSET C32B DE1500 3406C

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

SPF343C SPF743 C32 C27 3612 3406B C32 C27 3406B 3406C C32B 3412E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

955K 955L

ГЕНЕРАТОР

SR500 SR4 SR5 SR4B

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

R3000H R2900G 6020B 6020 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B LD350 6040

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D400E D400D D350E D40D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом