Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиОбщие комплекты для ремонта и обслуживания двигателя480-4489: Комплект подшипников
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиОбщие комплекты для ремонта и обслуживания двигателя480-4489: Комплект подшипников
480-4489: Комплект подшипников

Комплект шатунных подшипников уменьшенного размера -0,254 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
480-4489: Комплект подшипников
480-4489: Комплект подшипников
480-4489: Комплект подшипников
480-4489: Комплект подшипников
480-4489: Комплект подшипников

Комплект шатунных подшипников уменьшенного размера -0,254 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

387-2157: Bearing
387-2157: BearingКоличество: 6
Показать 1 - 1 из 1
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 480-4489
Material: Corrosion Preventative Fluid
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 480-4489

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

329E 330 MHPU C7.1 330F OEM M316D 330FMHPU

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D6K XL D6N LGP D6K2 D11N

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

TR16-C7.1

ДВИГАТЕЛЬ

C7.1 MARIN C7.1

ПОГРУЗЧИК С ПЕРЕЛОМНОЙ СТРЕЛОЙ

2484C 579C 559C 2384C

КОЛЕСНАЯ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА

2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930H 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 814K 924HZ 924H 924K 938H 938K 938M 926M

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

816K 816

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

C6.6 DE200E0 DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 XQP150 C7.1DE200E DE165GC C7.1DE150E DE220GC C7.1 GEN C7.1 GEN S XQ230 XQP200 DE150GC

САМОХОДНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА

330F 320E 323E 320D2 M322F 330D2

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R1300G R1300G II

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРЕЛЕВЩИК

527

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

POWER SYS

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

815K 815 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C6.6 C7.1 3056E C4.4

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

538 548 558

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

613G

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS-78B CS-79B CP74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS-64 CS79B CP-56B CP-64 CP-56 CP-74B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP56B

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК

558

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

930

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

MX35

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814K 814

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT38H

ЭКСКАВАТОР

FM538 324E 333 GC 320D2 FM548 335F 323F 313D2 GC 320D L 330D2 MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 320D2 GC 320D GC 326D2 323D2 L 558 326MHPU 326F L 323E LN 326GC FM558 326F 330F LN 330GC 320E RR 336 GC 320E LRR 324E L 320 326 324 330 GC 323 329E L 323D3 330 323D L 330D2 L 335 336 333 323D2 330F L 329E 326D2 L 329F L 335F LCR 320D 320E 323GC 323 MHPU 323E L 323E SA 320E LN 330F 329D2 L 320D2 L 329D2 323F L 326F LN

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C6.6

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M322D MH MH3026 M318D M322 MH3040 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M316D M320D2 M322D2 MH

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-655D AP1055 AP655 AP-1000E AP-1000F AP600 AP-1055F AP-1055E AP655F AP-600D BG1000E AP655F L AP600F AP1000

АВТОГРЕЙДЕР

120M 120M 2 140 12M 120 140 GC

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3037 MH3032 MH3040

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613G

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL61

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

963 953 963D 963K 953D 953K

ГЕНЕРАТОР

LC30XX

СКИДДЕР

555D 535D 545D 525D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен