Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины488-6446: Воздушный фильтр кабины
Главная страница
Фильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины

Воздушный фильтр кабины Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
488-6446: Воздушный фильтр кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины
488-6446: Воздушный фильтр кабины

Воздушный фильтр кабины Cat®

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 488-6446
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 488-6446

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип: Воздушный фильтр
КПД: Фильтры стандартной эффективности
Габаритная ширина (мм): 240,79
Габаритная длина (дюймы): 15,35
Общая высота (дюймы): 2,93
Габаритная длина (мм): 389,89
Общая высота (мм): 74,42
Габаритная ширина (дюймы): 9,48
Media Type: Standard
Width (in): 9,488
Height with Seal (in): 2,933
Length (mm): 379
Width (mm): 241
Length (in): 14,921
Height with Seal (mm): 74,5
Height without Seal (in): 2,933
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Acrylonitrile Ethylene Styrene (AES) Plastic
Height without Seal (mm): 74,5
Подробнее

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Совместимые модели для номера по каталогу 488-6446

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом