Главная страницаГидравликаПрочие гидравлические компоненты499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
Главная страница
ГидравликаПрочие гидравлические компоненты
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5

Прямой переходной патрубок жидкостной системы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5
499-8646: Прямой переходник с шестигранной головкой M18X1,5 X M16X1,5

Прямой переходной патрубок жидкостной системы

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
С этим товаром часто покупают
499-8646499-8646
126-9093126-9093
489-1016489-1016
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 499-8646
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 499-8646

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип: Прямые
Coolant and Urea Compatible Seal: 199-9751 (M18 X 1.5), 291-8174 (M16 X 1.5)
Тип разъема: Раструбный с обратным конусом 24° / плоская поверхность
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7103 (M18 X 1.5), 228-7102 (M16 X 1.5)
Описание материала: Сталь с покрытием 1E4377A
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 8T-7524 (M18 X 1.5), 8T-6850 (M16 X 1.5)
Длина (мм): 35
Размер шестиугольника (мм): 22
Резьба: M18X1,5, раструбный с обратным конусом; M16X1,5
Длина (дюймы): 1,38
Размер шестиугольника (дюймы): 0,87
Material: Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 499-8646

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Связанные артикулы
8T-6850
8T-6850: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 мм
Проверка цены
8T-7524
8T-7524: Уплотнительное кольцо STOR с внутренним диаметром 15,4 мм
Проверка цены
228-7103
228-7103: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 15,4 мм
Проверка цены
228-7102
228-7102: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом