Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки грейдераРежущие кромки грейдера4T-2966: Режущая кромка
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки грейдераРежущие кромки грейдера
4T-2966: Режущая кромка
4T-2966: Режущая кромка

Режущая кромка 16 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-2966: Режущая кромка
4T-2966: Режущая кромка
4T-2966: Режущая кромка
4T-2966: Режущая кромка
4T-2966: Режущая кромка

Режущая кромка 16 мм
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
Схема детали для 4T-2966
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-2966

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Толщина (мм): 16
Ширина (мм): 203,2
Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
Рифление: Без зубьев
Машина: Автогрейдер
Толщина (дюймы): 0,63
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2 436
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95,906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-2966

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

950M 972M 962M 966M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом