Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)

Наcадки для ровного резания 6A, D5B, D5G, 19 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)
4T-3049: Накладки для ровного резания (правая)

Наcадки для ровного резания 6A, D5B, D5G, 19 мм
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
Схема детали для 4T-3049
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-3049

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 368,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88,9
Overall Length (in): 14,496
Width (mm): 203,2
Upper Hole Spacing (in): 3,5
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-3049

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Связанные артикулы
4F-3654
4F-3654: Лемешный болт длиной 50,8 мм с резьбой 5/8-11
Проверка цены
3F-5108
3F-5108: Болт плуга длиной 57,15 мм и резьбой 5/8-11
Проверка цены
4K-0367
4K-0367: • Шестигранная гайка с диаметром 0,625 дюйма
Проверка цены
5P-8247
5P-8247: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом