Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала4T-6515: Режущая кромка
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала
4T-6515: Режущая кромка
4T-6515: Режущая кромка

Режущая кромка D7E, D7R, 834S, 834B, 25 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-6515: Режущая кромка
4T-6515: Режущая кромка
4T-6515: Режущая кромка
4T-6515: Режущая кромка
4T-6515: Режущая кромка

Режущая кромка D7E, D7R, 834S, 834B, 25 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 4T-6515
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-6515

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 1 773,4
End 2 Hole Offset (mm): 48,5
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 69,819
End 2 Hole Offset (in): 1,909
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 1,909
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 12
End 1 Hole Offset (mm): 48,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-6515

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7E LGP D7E 834S

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834B

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

826 826C 826G 826H 826K 826G II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом