Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма4T-8291: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
4T-8291: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
4T-8291: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-8291: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
4T-8291: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin
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
Схема детали для 4T-8291
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-8291

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel
Pin Type: Flag PIn
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 76
Pin Diameter (in): 2,99
Length (mm): 323
Length (in): 12,72
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-8291

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

637G 637K 631G 637K 631K 637 631 631G 631E 637K 637E 637G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом