Главная страницаШланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиМуфты502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
Главная страница
Шланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиМуфты
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ

Cat® XN Spiral Permanent Coupling BSPP – Straight Conical Female Swivel

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ
502-5110: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ

Cat® XN Spiral Permanent Coupling BSPP – Straight Conical Female Swivel

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
502-5110502-5110
456-8496456-8496
456-8495456-8495
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 502-5110
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 502-5110

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: BSPP CONE FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 1 1/4-11
Length (mm): 140
Length (in): 5,51
Cut-Off Factor (mm): 62
Cut-Off Factor (in): 2.44
Recommended Hose Size (mm): 31,8
Recommended Hose Size (in): 1,25
Compatible With: SAE 100R13, SAE 100R15
Hex Size (mm): 50
Hex Size (in): 1,97
Description: Permanent Coupling 20XN6
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 502-5110

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом