Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
515-2807: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 515-2807
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 515-2807

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Pin Type: Flag pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Alloy Zinc
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 75
Pin Diameter (in): 2,95
Length (mm): 201
Length (in): 7,91
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 515-2807

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

450E 450F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом