Главная страница562-7481: High Temperature General Purpose
Главная страница562-7481: High Temperature General Purpose
562-7481: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
562-7481: High Temperature General Purpose
562-7481: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 562-7481

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 562-7481
Overall Length (mm): 2 045,0
Weight (kg): 3,094
Material: Medium Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 562-7481

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6250 MD6310

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен