Главная страницаСиловая передачаКоробки передач и компонентыПрочие компоненты коробки передач565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
Главная страницаСиловая передачаКоробки передач и компонентыПрочие компоненты коробки передач565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА

Cat® Transfer Gear

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА
565-2292: ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА

Cat® Transfer Gear

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 565-2292

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 306,17
Inside Diameter (mm): 124,29
Width (mm): 67,7
Outside Diameter (in): 12,053
Inside Diameter (in): 4,893
Width (in): 2,665
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 565-2292

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен