Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияОснастка для землеройных орудий567-8966: КОМПЛЕКТ ОТВАЛА
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияОснастка для землеройных орудий
567-8966: КОМПЛЕКТ ОТВАЛА
567-8966: КОМПЛЕКТ ОТВАЛА

Комплект для замены лезвия для гидроножниц S3015. В комплект входят пробойные наконечники, резаки, втулка, регулировочные прокладки, болты и шайба.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
567-8966: КОМПЛЕКТ ОТВАЛА
567-8966: КОМПЛЕКТ ОТВАЛА

Комплект для замены лезвия для гидроножниц S3015. В комплект входят пробойные наконечники, резаки, втулка, регулировочные прокладки, болты и шайба.

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

499-1757: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
499-1757: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙКоличество: 3
499-1758: НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
499-1758: НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТАКоличество: 1
499-1760: ПРОБИВАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК
499-1760: ПРОБИВАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИККоличество: 1
499-1764: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКА
499-1764: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКАКоличество: 2
499-1765: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
499-1765: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙКоличество: 1
499-1753: Регулировочная прокладка 1 мм
499-1753: Регулировочная прокладка 1 ммКоличество: 4
499-1755: Регулировочная прокладка толщиной 2 мм
499-1755: Регулировочная прокладка толщиной 2 ммКоличество: 2
499-1759: КРЕСТООБРАЗНЫЙ РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
499-1759: КРЕСТООБРАЗНЫЙ РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТКоличество: 1
499-1766: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
499-1766: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙКоличество: 1
099-0169: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 55 мм
099-0169: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 55 ммКоличество: 2
8T-4140: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 60 мм
8T-4140: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 60 ммКоличество: 8
467-0143: ВТУЛКА ЗАМКА
467-0143: ВТУЛКА ЗАМКАКоличество: 6
106-9162: Болт с шестигранной головкой M16 X 2
106-9162: Болт с шестигранной головкой M16 X 2Количество: 4
7X-2555: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
7X-2555: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙКоличество: 10
9X-8257: Шайба внутреннего диаметра 17,5 мм
9X-8257: Шайба внутреннего диаметра 17,5 ммКоличество: 24
499-1767: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
499-1767: ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙКоличество: 1
499-1754: РЕЗЕЦ НЕПОДВИЖНЫЙ
499-1754: РЕЗЕЦ НЕПОДВИЖНЫЙКоличество: 2
499-1756: ДВИЖУЩИЙСЯ РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
499-1756: ДВИЖУЩИЙСЯ РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТКоличество: 2
499-1761: ПРОБИВАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК
499-1761: ПРОБИВАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИККоличество: 1
499-1762: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКА
499-1762: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКАКоличество: 2
499-1763: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКА
499-1763: ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКАКоличество: 2
Показать 1 - 21 из 21
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 567-8966

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 567-8966

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

S3015

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом