Главная страница596-0154: One Wire Braid Compact Hose
Главная страница596-0154: One Wire Braid Compact Hose
596-0154: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
596-0154: One Wire Braid Compact Hose
596-0154: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 596-0154

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 596-0154
Overall Length (mm): 1 790,0
Weight (kg): 0,827
Material: Medium Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 596-0154

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3032

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

MH3026

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен