Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша5G-8269: Защитная пластина
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
5G-8269: Защитная пластина
5G-8269: Защитная пластина

Износостойкая нижняя пластина со сварным креплением

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5G-8269: Защитная пластина
5G-8269: Защитная пластина
5G-8269: Защитная пластина
5G-8269: Защитная пластина
5G-8269: Защитная пластина

Износостойкая нижняя пластина со сварным креплением

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 5G-8269
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 5G-8269

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Position: RH
Edge Shape: Continuous
Thickness (mm): 19
Width (in): 3,937
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,748
Width (mm): 100
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5G-8269

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

953B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

953B 953C 953D 953 953K

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BUCKET

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом